background-waves

シリーズ: TSM250

電気通信保護用 250V PolySwitch® 鉛フリー表面実装復帰型 PPTC - デュアルチャネル
製品ステータス| i
info

リテルヒューズの電気通信およびネットワーク機器用 PolySwitch® 製品は、復帰型の過電流保護に対する需要増加に対応したものです。また、これらの製品は、ITU、Telcordia GR1089、および IEC 62368-1 で定義されるパワークロスや誘導電力サージによる損傷からの保護も提供します。リテルヒューズでは、チップ、表面実装、およびラジアルリード付きをご用意しています。

  • 復帰型過電流保護
  • 短いトリップ時間
  • 抵抗によりソーティングおよび整合されたデバイスを用意
  • 周波数の低い寄生キャパシタンス / フラットインピーダンス
  • UL 1434 認証、CSA TIL No. CA-3A、 EN 60730-1 認証

TSM250 部品

Filtersフィルター

TSM250 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ネットワーク機器およびシステム
  • モデム
  • 電話装置
  • FAX 装置
  • 電話の接続口
  • アラームシステム
  • PBX システム
  • MDF モジュール
  • T1/E1 機器
  • アナログおよびデジタル回線カード