簡略化されたブロック図が示すように、ポンプ、モーター、ヒーターの複雑なシステムにより、コーヒーメーカーとエスプレッソマシンは豆を挽いたり、ミルクを淹れたり、泡立てたりすることができます。 各電子コンポーネントには、整流器、ソリッドステートスイッチ、接触器、および温度センサーが必要です。


リテルヒューズのPolySwitchライン電圧定格(LVR)デバイスは、機械の過負荷、オーバーヒート、ストール、ロストニュートラル、および機器に対するその他の悪影響から、業務用・家庭用電化製品に使用される電気モーターや変圧器を保護します。
ポリマー正温度係数(PPTC)デバイスのLVRライン電圧製品群では、120VAC、VDCおよび240VAC、VDCのライン電圧、20℃時最大2Aでの動作に対応した定格のコンポーネントをラインナップしています。過電流サージおよび異常加熱による損傷から製品を保護します。また低抵抗型であることに加え、ヒューズ製品との互換性が高いモデルです。
- RoHS指令に準拠したハロゲンフリー基準に適合
- 業界で最も幅広いラジアルリード復帰型デバイスラインアップ
- 電流定格50〜2Aに対応
- ライン電圧定格:120VAC, VDCおよび240VAC,VDC
- 短いトリップ時間
- 低抵抗型
- UL 1434 にて UL 認定取得
- CSA TIL No. CA-3A に適合した CSA規格認証済み
- EN 60730-1 に適合した TUV規格認証済み
- GB 8898、GB/T 7153、GB 14536.1 に適合した CQC規格認証済み
LVR 部品
フィルター
18 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | IH (A) | Trip Current (A) | RMIN (Ω) | Resistance (Max) (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Time (Sec) | Interrupt Current Max | Interrupt Voltage (Max) V | Max Operating Temperature (°C) | Power Dissipation (Typical) (W) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | IH (A) | Trip Current (A) | RMIN (Ω) | Resistance (Max) (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Time (Sec) | Interrupt Current Max
| Interrupt Voltage (Max) V | Max Operating Temperature (°C) | Power Dissipation (Typical) (W) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR / ATEX / cRU / CRU | |||||||||||||
UR / ATEX / CRU / cRU | |||||||||||||
UR / ATEX / CRU / cRU | |||||||||||||
UR / CRU / ATEX / cRU | |||||||||||||
UR / ATEX / CRU / cRU | |||||||||||||
UR / CRU / ATEX / cRU | |||||||||||||
UR / ATEX / CRU / cRU | |||||||||||||
UR / CRU / cRU / ATEX | |||||||||||||
UR / ATEX / CRU / cRU | |||||||||||||
UR / ATEX / CRU / cRU | |||||||||||||
UR / CRU / cRU / ATEX | |||||||||||||
UR / cRU / CRU / ATEX |
LVR アプリケーション

ポンプ、ヒーター、小型モーター
ハイライトセクション
- 電磁負荷
- ゲーム機
- 工業用制御装置
- 照明バラスト
- ラウドスピーカー
- 医療機器
- モーター・ファン・ブロワー
- POS機器
- 衛星ビデオ受信機
- セキュリティシステム・火災警報システム
シリーズ: LVR 関連資料