background-waves

250S130V

PTC 250/60V VERTICAL POLYFUSE SMD 0.13A | シリーズ: 250S
info

ポリマーベースの PTC デバイスである 250S 高電圧ラジアルデバイス(HVR)は、落雷やパワークロスからのテレコム機器の保護に適しています。250S シリーズは、電気通信標準規格に完全に準拠しており、水平および新しい垂直表面実装パッケージで提供されます。

特性価格
IH (A)
0.13
最大定格電圧 (V)
250
トリップ電流 (A)
0.26
トリップ電流までの最大時間 (A)
2
最大トリップ時間(秒)
4
R1max (Ω)
20
RMIN (Ω)
4
PDMAX (W)
1.2
最大故障電流定格 (A)
3
最低動作温度(°C)
-40
最大動作温度 (°C)
85
  • RoHS 指令 (2009/95/EC) 準拠
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー
  • 低抵抗型
  • 電気通信規格に対応
  • ITU K.20、K.21/Telcordia 規格への適合をサポート
  • 優れたはんだ接合の検査性
  • 高電圧

250S130V アプリケーション

ハイライトセクション

  • 顧客構内設備 (CPE)
  • Central office equipment and telecommunications centers
  • LAN and WAN equipment
  • アクセス機器

250S130V 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
250S130VZRPTC 250/60V VERTICAL POLYFUSE SMD 0.13ARoHS8/10/2009Pb-Free8/10/2009Pdf IconCoC_RoHS10_250S130VZRPdf IconREACH_SVHC Declaration_250S130VZR.pdf不使用あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。