background-waves

シリーズ: 250S

電気通信保護用 250V PolySwitch® 鉛フリー表面実装復帰型 PPTC
製品ステータス| i
info

ポリマーベースの PTC デバイスである 250S 高電圧ラジアルデバイス(HVR)は、落雷やパワークロスからのテレコム機器の保護に適しています。250S シリーズは、電気通信標準規格に完全に準拠しており、水平および新しい垂直表面実装パッケージで提供されます。

  • RoHS 指令 (2009/95/EC) 準拠
  • Lead-free and halogen-free
  • 低抵抗型
  • 電気通信規格に対応
  • ITU K.20、K.21/Telcordia 規格への適合をサポート
  • 優れたはんだ接合の検査性
  • 高電圧

250S 部品

Filtersフィルター

250S アプリケーション

ハイライトセクション

  • 顧客構内設備 (CPE)
  • セントラルオフィス(CO)/電気通信センター
  • LAN/WAN 機器
  • アクセス機器

シリーズ: 250S 関連資料