background-waves

2016L300/16

PTC 16V POLYFUSE SURF MOUNT 2016 3A | シリーズ: 2016L
info

2016L シリーズは、復帰型保護が望ましい低電圧 (≤60V) アプリケーション向けに表面実装過電流保護を提供します。

特性価格
IH (A)
3
最大定格電圧 (V)
16
トリップ電流 (A)
5
トリップ電流までの最大時間 (A)
8
最大トリップ時間(秒)
10
R1max (Ω)
0.048
RMIN (Ω)
0.015
PDMAX (W)
1.6
最大故障電流定格 (A)
40
最低動作温度(°C)
-40
最大動作温度 (°C)
85
  • 鉛フリーおよび RoHS 適合
  • 故障電流にすばやく対応
  • 高電圧
  • ロープロファイル

2016L300/16 アプリケーション

ハイライトセクション

  • IEEE1394ポートの保護
  • パワードイーサネットポートの保護(IEEE 802.3 af)
  • 車載用電子機器制御モジュールの保護
  • 低電圧通信機器の保護

2016L300/16 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
2016L300/16MRPTC 16V POLYFUSE SURF MOUNT 2016 3ARoHS9/18/2002Pb-Free9/18/2002Pdf IconCoC_RoHS10_2016L300-16MRPdf IconREACH_SVHC Declaration_2016L300-16MR不使用ありPdf IconIPC_2016L300-16MR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。