2016L シリーズは、復帰型保護が望ましい低電圧 (≤60V) アプリケーション向けに表面実装過電流保護を提供します。
- RoHS 適合および鉛フリー
- 故障電流にすばやく対応
- 高電圧
- ロープロファイル
2016L 部品
フィルター
0.2999onClick
4.9999onClick
0.5999onClick
9.9999onClick
0.025onClick
2.305onClick
0.005onClick
0.495onClick
11 合計結果の 1 から 11 までを表示
品番 | アクション | IH (A) | Max Voltage Rating (V) | Trip Current (A) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | R1max (Ω) | RMIN (Ω) | PDMAX (W) | Max Fault Current Rating (A) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | IH (A) | Max Voltage Rating (V) | Trip Current (A) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | R1max (Ω) | RMIN (Ω) | PDMAX (W) | Max Fault Current Rating (A) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 60 | 0.6 | 1.5 | 3 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 20 | TUV / UR / cUR | |||
0.55 | 60 | 1.1 | 2.5 | 5 | 1 | 0.2 | 1.4 | 20 | TUV / UR / cUR | |||
0.75 | 60 | 1.5 | 8 | 0.5 | 0.9 | 0.13 | 1.4 | 20 | TUV / cUR / UR | |||
1.1 | 15 | 2.2 | 8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 40 | TUV / cUR / UR | |||
1.1 | 33 | 2.2 | 8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 40 | TUV / UR / cUR | |||
1.5 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0.18 | 0.07 | 1.4 | 40 | TUV / cUR / UR | |||
1.5 | 33 | 3 | 8 | 1 | 0.18 | 0.07 | 2 | 40 | ||||
2 | 6 | 4.2 | 8 | 3 | 0.1 | 0.048 | 1.4 | 40 | cUR / TUV / UR | |||
2.6 | 24 | 5 | 8 | 5 | 0.075 | 0.025 | 1.6 | 40 | ||||
3 | 16 | 5 | 8 | 10 | 0.048 | 0.015 | 1.6 | 40 | ||||
5 | 6 | 10 | 25 | 2 | 0.025 | 0.005 | 2 | 100 |
2016L アプリケーション
- IEEE1394ポートの保護
- パワードイーサネットポートの保護(IEEE 802.3 af)
- 車載用電子機器制御モジュールの保護
- 低電圧通信機器の保護