リテルヒューズが提供する電子機器関連ソリューションは、タクタイルスイッチからマイクロコントローラまで、幅広い個人用およびヘルスケア機器です。 ブロック図は、当社のコンポーネントがヘアドライヤー、シェーバー、マッサージャー、フットスパの回路にどのように適合するかを示しています。


1210L シリーズ PTC は、スペースが重視され、復帰型保護が望ましいアプリケーションに表面実装過電流保護を提供します。
- RoHS 適合、鉛フリー、ハロゲンフリー
- 故障電流にすばやく対応
- 基板の省スペース化を実現するコンパクト設計
- 低抵抗型
- ロープロファイル
- 高温はんだに対応
1210L 部品
フィルター
19 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | IH (A) | Max Voltage Rating (V) | Trip Current (A) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | R1max (Ω) | RMIN (Ω) | PDMAX (W) | Max Fault Current Rating (A) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | IH (A) | Max Voltage Rating (V) | Trip Current (A) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | R1max (Ω) | RMIN (Ω) | PDMAX (W) | Max Fault Current Rating (A) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 30 | 0.15 | 0.25 | 1.5 | 50 | 3.6 | 0.6 | 10 | TUV / cUR / UR | |||
0.05 | 90 | 0.15 | 8 | 0.2 | 50 | 3.6 | 1.5 | 10 | ||||
0.1 | 30 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 15 | 1.6 | 0.6 | 10 | TUV / cUR / UR | |||
0.2 | 30 | 0.4 | 8 | 0.02 | 5 | 0.8 | 0.6 | 10 | TUV / cUR / UR | |||
0.2 | 72 | 0.4 | 8 | 0.5 | 5 | 0.8 | 1.5 | 10 | ||||
0.35 | 6 | 0.7 | 8 | 0.2 | 1.3 | 0.32 | 0.6 | 100 | cUR / TUV / UR | |||
0.35 | 30 | 0.7 | 8 | 0.2 | 1.3 | 0.32 | 0.6 | 40 | TUV | |||
0.35 | 60 | 0.7 | 8 | 1 | 1.5 | 0.32 | 1.5 | 10 | ||||
0.5 | 13.2 | 1 | 8 | 0.1 | 0.9 | 0.25 | 0.6 | 100 | TUV / cUR / UR | |||
0.5 | 30 | 1 | 8 | 0.15 | 0.9 | 0.22 | 0.6 | 40 | TUV | |||
0.75 | 6 | 1.5 | 8 | 0.1 | 0.4 | 0.13 | 0.6 | 100 | TUV / cUR / UR | |||
0.75 | 24 | 1.5 | 8 | 0.1 | 0.4 | 0.13 | 0.6 | 100 | TUV |
1210L アプリケーション

パーソナル & ヘルスケア
ハイライトセクション
- USB 周辺機器
- ディスクドライブ
- CD-ROM
- PC マザーボード - プラグアンドプレイ保護
- 携帯電話 - バッテリーおよびポート保護
- PDA / デジタルカメラ
- ゲームコンソールのポート保護