background-waves

1206L016

PTC 30V POLYFUSE SURF MOUNT 1206 .160A | シリーズ: 1206L
info
1206L シリーズ PTC は、スペースが重視され、復帰型保護が望ましいアプリケーションに表面実装過電流保護を提供します。
特性価格
IH (A)
0.16
最大定格電圧 (V)
30
トリップ電流 (A)
0.37
トリップ電流までの最大時間 (A)
1
最大トリップ時間(秒)
0.3
R1max (Ω)
4.5
RMIN (Ω)
1.2
PDMAX (W)
0.6
最大故障電流定格 (A)
100
最低動作温度(°C)
-40
最大動作温度 (°C)
85
  • RoHS 適合、鉛フリー、ハロゲンフリー
  • 故障電流にすばやく対応
  • 基板の省スペース化を実現するコンパクト設計
  • 低抵抗型
  • ロープロファイル
  • 高温はんだに対応

1206L016 アプリケーション

ハイライトセクション

  • USB 周辺機器
  • ディスクドライブ
  • CD-ROM
  • マザーボードおよび周辺機器のプラグアンドプレイ保護
  • 携帯電話 - バッテリーおよびポート保護
  • ディスクドライブ
  • PDAs and digital cameras
  • ゲームコンソールのポート保護

1206L016 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
1206L016WRPTC 30V POLYFUSE SURF MOUNT 1206 .160ARoHS9/18/2002Pb-Free9/18/2002Pdf IconCoC_RoHS10_1206L016WRPdf IconREACH_SVHC Declaration_1206L016WR不使用ありPdf IconIPC_1206L016WR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。