background-waves

1206L010/60

PTC 60V POLYFUSE SURF MOUNT 1206 0.1A | シリーズ: 1206L
info
1206L シリーズ PTC は、スペースが重視され、復帰型保護が望ましいアプリケーションに表面実装過電流保護を提供します。
特性価格
IH (A)
0.1
最大定格電圧 (V)
60
トリップ電流 (A)
0.25
トリップ電流までの最大時間 (A)
0.5
最大トリップ時間(秒)
1.5
R1max (Ω)
10
RMIN (Ω)
1.5
PDMAX (W)
0.6
最大故障電流定格 (A)
10
最低動作温度(°C)
-40
最大動作温度 (°C)
85
  • RoHS 適合、鉛フリー、ハロゲンフリー
  • 故障電流にすばやく対応
  • 基板の省スペース化を実現するコンパクト設計
  • 低抵抗型
  • ロープロファイル
  • 高温はんだに対応

1206L010/60 アプリケーション

ハイライトセクション

  • USB 周辺機器
  • ディスクドライブ
  • CD-ROM
  • マザーボードおよび周辺機器のプラグアンドプレイ保護
  • 携帯電話 - バッテリーおよびポート保護
  • ディスクドライブ
  • PDAs and digital cameras
  • ゲームコンソールのポート保護

1206L010/60 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
1206L010/60WRPTC 60V POLYFUSE SURF MOUNT 1206 0.1ARoHS9/18/2002Pb-Free9/18/2002Pdf IconCoC_RoHS10_1206L010-60WRPdf IconREACH_SVHC Declaration_1206L010-60WR不使用ありPdf IconIPC_1206L010-60WR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。