background-waves

0603L001/60

PTC 60V POLYFUSE SURF MOUNT 0603 .010A | シリーズ: 0603L
info

0603L シリーズ PTC は、スペースが重視され、復帰型保護が望ましいアプリケーションに表面実装過電流保護を提供します。

特性価格
IH (A)
0.01
最大定格電圧 (V)
60
トリップ電流 (A)
0.05
トリップ電流までの最大時間 (A)
0.2
最大トリップ時間(秒)
1
R1max (Ω)
100
RMIN (Ω)
15
PDMAX (W)
0.5
最大故障電流定格 (A)
40
最低動作温度(°C)
-40
Packaging Code
Y
最大動作温度 (°C)
85
  • RoHS 適合、鉛フリー、ハロゲンフリー
  • 故障電流にすばやく対応
  • 基板の省スペース化を実現するコンパクト設計
  • 低抵抗型
  • ロープロファイル
  • 高温はんだに対応

0603L001/60 アプリケーション

ハイライトセクション

  • USB 周辺機器
  • ディスクドライブ
  • CD-ROM
  • マザーボードおよび周辺機器のプラグアンドプレイ保護
  • PDAs and digital cameras
  • ゲームコンソールのポート保護

0603L001/60 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0603L001/60YRPTC 60V POLYFUSE SURF MOUNT 0603 .010APdf IconCoC_RoHS10_0603L001-60YRPdf IconIPC_0603L001-60YR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。