0603L シリーズ PTC は、スペースが重視され、復帰型保護が望ましいアプリケーションに表面実装過電流保護を提供します。
- 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
- 故障電流にすばやく対応
- 基板の省スペース化を実現するコンパクト設計
- 低抵抗型
- 小型サイズ
- 高温はんだに対応
0603L 部品
フィルター
0.01onClick
0.5onClick
0.05onClick
1onClick
0.68onClick
100onClick
0.1onClick
15onClick
10 合計結果の 1 から 10 までを表示
品番 | アクション | IH (A) | Max Voltage Rating (V) | Trip Current (A) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | R1max (Ω) | RMIN (Ω) | PDMAX (W) | Max Fault Current Rating (A) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | IH (A) | Max Voltage Rating (V) | Trip Current (A) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | R1max (Ω) | RMIN (Ω) | PDMAX (W) | Max Fault Current Rating (A) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 60 | 0.05 | 0.2 | 1 | 100 | 15 | 0.5 | 40 | ||||
0.02 | 60 | 0.06 | 0.2 | 1 | 70 | 12 | 0.5 | 40 | ||||
0.03 | 36 | 0.09 | 0.2 | 1 | 50 | 6 | 0.5 | 40 | ||||
0.04 | 24 | 0.12 | 0.2 | 1 | 40 | 4 | 0.5 | 20 | ||||
0.08 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1 | 12 | 2.5 | 0.5 | 40 | ||||
0.1 | 15 | 0.3 | 0.5 | 1 | 6 | 0.9 | 0.5 | 40 | TUV / cUR / UR | |||
0.2 | 9 | 0.5 | 1 | 0.6 | 3.5 | 0.55 | 0.5 | 40 | TUV / cUR / UR | |||
0.25 | 9 | 0.55 | 8 | 0.08 | 3 | 0.5 | 0.5 | 40 | TUV / cUR / UR | |||
0.35 | 6 | 0.75 | 8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 40 | TUV / UR / cUR | |||
0.5 | 6 | 1 | 8 | 0.1 | 0.68 | 0.1 | 0.5 | 40 |
0603L アプリケーション
- USB 周辺機器
- ディスクドライブ
- CD-ROM
- マザーボードおよび周辺機器のプラグアンドプレイ保護
- PDA / デジタルカメラ
- ゲームコンソールのポート保護