background-waves

600R150

PTC 60V/600V POLYFUSE TELECOM .150A | シリーズ: 600R
info

600R シリーズは、一般に電気通信アプリケーションに見られる電源障害事象に対する保護を目的として設計されています。このシリーズは、GR-1089-CORE および UL60950/EN60950/IEC60950 の要件を満たす必要があるアプリケーションで使用するために設計されています。これらの復帰型デバイスは ITU K.20、K.21 および K.44 の要件も満たしています。

特性価格
IH (A)
0.15
トリップ電流 (A)
0.3
最大定格電圧 (V)
600
最大故障電流定格 (A)
3
PDMAX (W)
1
RMIN (Ω)
6
R1max (Ω)
22
トリップ電流までの最大時間 (A)
1
最大トリップ時間(秒)
4
RTYP (Ω)
12
最低動作温度(°C)
-40
最大動作温度 (°C)
85
  • 保持電流範囲 0.15 - 0.16A、動作電圧 60VDC
  • 600VAC 遮断定格
  • 短いトリップ時間
  • 狭い抵抗値範囲に対応(ビン式 / タイプ別)
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合

600R150 アプリケーション

ハイライトセクション

  • セントラルオフィス機器(CO)
  • 顧客構内設備(CE)
  • アラームシステム
  • セットトップボックス(STB)
  • ボイスオーバー IP(VOIP)
  • 加入者回線インターフェース回路(SLIC)

600R150 関連資料

表示 1 最長 3 の 3 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
600R150FPTC 60V/600V POLYFUSE TELECOM .150ARoHS7/7/2006Pb-Free7/7/2006Pdf IconCoC_RoHS10_600R150FPdf IconREACH_SVHC Declaration_600R150F不使用あり
600R150URPTC 60V/600V POLYFUSE TELECOM .150ARoHS7/7/2006Pb-Free7/7/2006あり
600R150ZRPTC 60V/600V POLYFUSE TELECOM .150ARoHS7/7/2006Pb-Free7/7/2006Pdf IconCoC_RoHS10_600R150ZRPdf IconREACH219_Declaration_600R150ZR不使用ありPdf IconIPC_600R150ZR_KN

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。