600R シリーズは、一般に電気通信アプリケーションに見られる電源障害事象に対する保護を目的として設計されています。このシリーズは、GR-1089-CORE および UL60950/EN60950/IEC60950 の要件を満たす必要があるアプリケーションで使用するために設計されています。これらの復帰型デバイスは ITU K.20、K.21 および K.44 の要件も満たしています。
- 150–160 mA hold current range, 60 V dc operating voltage
- 600 V ac interrupt rating
- 短いトリップ時間
- 狭い抵抗値範囲に対応(ビン式 / タイプ別)
- 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
600R 部品
フィルター
4 合計結果の 1 から 4 までを表示
品番 | アクション | IH (A) | Trip Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Max Fault Current Rating (A) | PDMAX (W) | RMIN (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | RTYP (Ω) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | IH (A) | Trip Current (A) | Max Voltage Rating (V) | Max Fault Current Rating (A) | PDMAX (W) | RMIN (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Current (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | RTYP (Ω) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 0.3 | 600 | 3 | 1 | 6 | 22 | 1 | 4 | 12 | UR / TUV | |||
0.15 | 0.3 | 600 | 3 | 1 | 7 | 20 | 1 | 4 | 10 | TUV / UR | |||
0.15 | 0.3 | 600 | 3 | 1 | 9 | 22 | 1 | 3 | 12 | UR / TUV | |||
0.16 | 0.32 | 600 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | 10 | 10 | UR / TUV |
600R アプリケーション
- セントラルオフィス機器(CO)
- 顧客構内設備(CE)
- アラームシステム
- セットトップボックス(STB)
- ボイスオーバー IP(VOIP)
- 加入者回線インターフェース回路(SLIC)