background-waves

250R080

PTC 60V/250V POLYFUSE TELECOM .080A | シリーズ: 250R
info

250R シリーズは、一般に電気通信アプリケーション(250Vrms)に見られる、短時間で発生する高圧になる故障電流(パワークロスまたはパワーインダクションサージ)に対する保護を目的として設計されています。このシリーズにより、ITU K.20 および K.21 の保護要件に電気通信ネットワーク機器を適合させることができます。

特性価格
IH (A)
0.08
トリップ電流 (A)
0.16
最大定格電圧 (V)
250
最大故障電流定格 (A)
3
PDMAX (W)
1
RMIN (Ω)
14
R1max (Ω)
33
トリップ電流までの最大時間 (A)
0.35
最大トリップ時間(秒)
4
RTYP (Ω)
22
最低動作温度(°C)
-40
最大動作温度 (°C)
85
  • 80–180 mA hold current range and 60 V dc operating voltage
  • Interrupting rating at 250 V ac
  • 短いトリップ時間
  • 狭い抵抗値範囲に対応(ビン式 / タイプ別)
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合

250R080 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 顧客構内設備 (CPE)
  • Central office equipment and telecommunications centers
  • LAN and WAN equipment
  • アクセス機器

250R080 関連資料

表示 1 最長 4 の 4 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
250R080DRPTC 60V/250V POLYFUSE TELECOM .080ARoHS7/7/2006Pb-Free7/7/2006あり
250R080TZRPTC 60V/250V POLYFUSE TELECOM .080ARoHS7/7/2006Pb-Free7/7/2006あり
250R080UPTC 60V/250V POLYFUSE TELECOM .080ARoHS7/7/2006Pb-Free7/7/2006Pdf IconREACH209_Declaration_250R080U不使用あり
250R080ZRPTC 60V/250V POLYFUSE TELECOM .080ARoHS7/7/2006Pb-Free7/7/2006Pdf IconCoC_RoHS10_250R080ZRPdf IconREACH219_Declaration_250R080ZR不使用ありPdf IconIPC 250R080ZR_KN

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。