16R250G アプリケーション
- コンピュータ & 周辺機器
- あらゆる USB アプリケーションに対応
- 一般電子機器
16R250G 関連資料
表示 1 最長 2 の 2 合計結果
シェア
品番 | 部品名 | RoHS | Pb-Free | RoHS (2015/863/EU) 認証 | REACH (SVHC) 適合証明書 | REACH (SVHC) | ハロゲンフリー | IPC 材料宣誓書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16R250GPR | PTC 16V POLYFUSE AMMO RADIAL LEADS 2.50A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 不使用 | あり | 詳細を見る | |
16R250GU | PTC 16V POLYFUSE RADIAL LEADS 2.50A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 不使用 | あり | ![]() | 詳細を見る |
お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。