background-waves

16R1000G

製品ステータス| i

16R1000G

PTC 16V POLYFUSE RADIAL LEADS 10A | シリーズ: 16R
info

リテルヒューズ 16R シリーズ ラジアルリード型 PTC は、幅広い電子機器アプリケーションに適した復帰型の過電流保護を提供するよう設計されています。最大 16 ボルトおよび最大 100 アンペアの短絡回路定格により、USB 保護に理想的なソリューションを提供します。

特性価格
IH (A)
10
トリップ電流 (A)
17
最大定格電圧 (V)
16
最大故障電流定格 (A)
100
PDMAX (W)
3.6
RMIN (Ω)
0.004
R1max (Ω)
0.0102
トリップ電流までの最大時間 (A)
50
最大トリップ時間(秒)
6
最低動作温度(°C)
-40
最大動作温度 (°C)
85
  • 100 A short circuit rating
  • 16 V operating voltage
  • 短いトリップ時間
  • すべての USB 保護要件に対応
  • RoHS 適合、鉛フリー、ハロゲンフリー

16R1000G アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ & 周辺機器
  • あらゆる USB アプリケーションに対応
  • 一般電子機器

16R1000G 関連資料

表示 1 最長 2 の 2 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
16R1000GFPTC 16V POLYFUSE RADIAL LEADS 10ARoHS1/1/2005Pb-Free1/1/2005あり
16R1000GMRPTC 16V POLYFUSE AMMO RADIAL LEADS 10ARoHS1/1/2005Pb-Free1/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_16R1000GMRPdf IconREACH_SVHC Declaration_16R1000GMR不使用ありPdf IconIPC_16R1000GMR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。