background-waves

シリーズ: 16R

16V Polyswitch®鉛フリーラジアルリードタイプ復帰型PPTC
製品ステータス| i
info

リテルヒューズ 16R シリーズ ラジアルリード型 PTC は、幅広い電子機器アプリケーションに適した復帰型の過電流保護を提供するよう設計されています。最大 16 ボルトおよび最大 100 アンペアの短絡回路定格により、USB 保護に理想的なソリューションを提供します。

  • 100A 短絡回路定格
  • 16V 動作電圧
  • 短いトリップ時間
  • すべての USB 保護要件に対応
  • RoHS 適合、鉛フリー、ハロゲンフリー

16R 部品

Filtersフィルター

2.5onClick
14onClick

4.7onClick
23.8onClick

0.0025onClick
0.0425onClick

0.0064onClick
0.0964onClick

16R アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ & 周辺機器
  • あらゆる USB アプリケーションに対応
  • 一般電子機器

シリーズ: 16R 関連資料