background-waves

低抵抗型

Low Rho 表面実装 PPTC 復帰型ヒューズは、大型の PolySwitch® ポリマー正温度係数デバイスと同じ過電流保護を提供します。また、内部抵抗と電圧降下が非常に低いという利点も備えており、必要なプリント基板スペースも大幅に削減されます。また、Low Rho 表面実装 PPTC 復帰型ヒューズはデータケーブルコネクターに収まるほど小さいため、充電式リチウムイオン電池、携帯電話、デジタルカメラ、LCD および LED ディスプレイの回路保護にも適しています。
  • 100mAから9Aまでの幅広いアンペア定格で利用可能
  • 速断型性能
  • 超低内部抵抗
  • 超低電圧降下
  • 最大故障電流:50 A
  • UL 認定および TUV-認証
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • ミニチュアサイズと薄型プロファイルによりPCBのスペースを節約
  • USBポートやデータケーブルコネクターに収まる小型
  • 大型の PPTC 復帰型ヒューズと同等の性能を発揮
  • 高温はんだ付けやPCBの大量生産に対応

低抵抗型 部品

Filtersフィルター

低抵抗型 関連資料

低抵抗型 注目の製品