background-waves

LSP550

製品ステータス| i

LSP550

LSP550 | シリーズ: LSP
info

リテルヒューズの PolySwitch® は、ポリマー正温度係数(PPTC)復帰型デバイスのパイオニアとして、バッテリーのアプリケーションを保護するいくつかの材料プラットフォームを提供しています。高いトリップ温度、広範囲の定格保持電流、使用可能な高い定格電圧に加え、車載用向け規格への対応は、LSP380 および LSP550 独自の組合せです。

特性価格
IH (A)
5.5
トリップ電流 (A)
10.2
最大定格電圧 (V)
16
最大故障電流定格 (A)
50
PDMAX (W)
2.8
RMIN (Ω)
0.008
抵抗(最大)(Ω)
0.018
R1max (Ω)
0.026
トリップ電流までの最大時間 (A)
27.5
最大トリップ時間(秒)
5
RTYP (Ω)
0.013
起動温度(代表値)(°C)
125
最大遮断電流
50
最高動作温度 (°C)
85
MSL
レベル1
振動
MIL-STD-883D, Method 2026
  • 車載用アプリケーションとして AEC-Q200 適合
  • 市場の既存のストラップ PPTC LR4 デバイスと比較して、30%~50% 小さいサイズを実現したコンパクトなサイズ(チップの長さおよび幅)
  • 定格保持電流 3.8 A および 5.5 A
  • Voltage ratings 16 V dc
  • 大量生産の電子機器組立に対応
  • バッテリーの稼働時間をより長くする低抵抗型デバイス
  • RoHS 適合、ハロゲンフリー、および鉛フリー

LSP550 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 車両緊急通報システム、稼働無線、ポータブル医療機器、掃除機などのバッテリーパックの保護

LSP550 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF5079-000LSP550RoHS3/19/2021Pb-Free3/19/2021Pdf IconCoC_RoHS10_RF5079-000_(LSP550)Pdf IconREACH_SVHC Declaration_RF5079-000 (LSP550)不使用あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。