background-waves

シリーズ: LSP

PolySwitch® バッテリーストラップ復帰型 PPTC
製品ステータス| i
info

リテルヒューズの PolySwitch® は、ポリマー正温度係数(PPTC)復帰型デバイスのパイオニアとして、バッテリーのアプリケーションを保護するいくつかの材料プラットフォームを提供しています。高いトリップ温度、広範囲の定格保持電流、使用可能な高い定格電圧に加え、車載用向け規格への対応は、LSP380 および LSP550 独自の組合せです。

  • 車載用アプリケーションとして AEC-Q200 適合
  • 市場の既存のストラップ PPTC LR4 デバイスと比較して、30%~50% 小さいサイズを実現したコンパクトなサイズ(チップの長さおよび幅)
  • 定格保持電流 3.8 A および 5.5 A
  • 定格電圧 16 Vdc
  • 大量生産の電子機器組立に対応
  • バッテリーの稼働時間をより長くする低抵抗型デバイス
  • RoHS 適合、ハロゲンフリー、および鉛フリー

LSP 部品

Filtersフィルター

LSP アプリケーション

ハイライトセクション

  • 車両緊急通報システム、稼働無線、ポータブル医療機器、掃除機などのバッテリーパックの保護