background-waves

LR4-550F

LR4-550F | シリーズ: LR4
info

リテルヒューズの PolySwitch は、ポリマー正温度係数(PPTC)復帰型デバイスのパイオニアとして、バッテリーのアプリケーションを保護するいくつかの材料プラットフォームを提供しています。高いトリップ温度、広範囲の定格保持電流、使用可能な高い定格電圧に加え、車載用向け規格への対応は、LR4シリーズ独自の組合せです

特性価格
IH (A)
5.5
トリップ電流 (A)
10.5
最大定格電圧 (V)
20
最大故障電流定格 (A)
100
PDMAX (W)
2.8
RMIN (Ω)
0.009
抵抗(最大)(Ω)
0.016
R1max (Ω)
0.022
最大トリップ時間(秒)
5
RTYP (Ω)
0.013
起動温度(代表値)(°C)
125
最大遮断電流
100
最高動作温度 (°C)
該当なし
  • 車載用アプリケーションとして AEC-Q200 適合
  • 電流定格:1.9A~13A
  • Voltage ratings from 15 V to 20 V
  • 幅広い復帰型デバイスのラインナップ
  • バッテリーの稼働時間をより長くする低抵抗型デバイス
  • ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • 大量生産の電子機器組立に対応
  • UL 1434 にて UL 認定取得
  • CSA TIL No. CA-3A に適合した CSA 規格認定取得済み
  • EN 60730-1 に適合した TUV 規格認定取得済み

LR4-550F アプリケーション

ハイライトセクション

  • モバイル機器用二次電池
  • E-call システム
  • 掃除機
  • 電動工具
  • ポータブル医療機器

LR4-550F 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF1545-000LR4-550FRoHS6/13/2017Pb-Free6/13/2017Pdf IconCoC_RoHS10_RF1545-000_LR4-550FPdf IconREACH_SVHC Declaration_RF1545-000 (LR4-550F)不使用なしPdf IconIPC_RF1545-000 (LR4-550F)

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。