background-waves

BD540-30

BD540-30 | シリーズ: BD540
info

PPTC デバイスを回路内に分散することで、ハーネスに使用するワイヤーサイズを小さくすることができ、ワイヤーハーネスの重量軽減に貢献します。ヒューズボックスの周囲に回路を苦心して設置する必要がなく、見やすい位置で保護を実現できます。また、ソリッドステートの PPTC デバイス構成が信頼性を高めます。

特性価格
最大故障電流定格 (A)
100
RMIN (Ω)
0.0016
R1max (Ω)
0.0044
最大トリップ時間(秒)
13
電力損失 (代表値) (W)
6.2
  • ROHS 適合
  • 適切な自動車業界の標準規格に適合
  • 大量生産の電子機器組立に対応
  • High performance
  • 復帰型過電流保護の世界大手メーカーによる専門知識
  • 自動車専用の幅広い表面実装およびラジアルリード付き復帰型過電流デバイス
  • 高性能過渡電圧保護デバイス

BD540-30 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 自動車および工業輸送
  • アクチュエータおよび中型モーター
  • 配線保護
  • ハーネス / ジャンクションボックス保護
  • 電動出力
  • 電子制御モジュール
  • テレマティクス / インフォテインメント

BD540-30 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF2594-000BD540-30RoHS6/24/2018Pb-Free6/24/2018Pdf IconCoC_RoHS10_RF2594-000_BD540-30あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。