PPTC デバイスを回路内に分散することで、ハーネスに使用するワイヤーサイズを小さくすることができ、ワイヤーハーネスの重量軽減に貢献します。ヒューズボックスの周囲に回路を苦心して設置する必要がなく、見やすい位置で保護を実現できます。また、ソリッドステートの PPTC デバイス構成が信頼性を高めます。
- ROHS 適合
- 適切な自動車業界の標準規格に適合
- 大量生産の電子機器組立に対応
- 高性能
- 復帰型過電流保護の世界大手メーカーによる専門知識
- 自動車専用の幅広い表面実装およびラジアルリード付き復帰型過電流デバイス
- 高性能過渡電圧保護デバイス
BD540 部品
フィルター
35 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Max Fault Current Rating (A) | RMIN (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Time (Sec) | Power Dissipation (Typical) (W) |
---|
品番 | アクション | Max Fault Current Rating (A) | RMIN (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Time (Sec) | Power Dissipation (Typical) (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | ||||||
100 | 5 | ||||||
100 | 5 | ||||||
100 | 5 | ||||||
100 | 5 | ||||||
100 | 5 | ||||||
100 | 5 | ||||||
100 | 5 | ||||||
100 | 5 | ||||||
100 | 5 | ||||||
100 | 5 | ||||||
50 | 5 |
BD540 アプリケーション
- 自動車および工業輸送
- アクチュエータおよび中型モーター
- 配線保護
- ハーネス / ジャンクションボックス保護
- 電動出力
- 電子制御モジュール
- テレマティクス / インフォテインメント