background-waves

FLQ.150R

500VAC T/D MIDGET .15A W/TABS | シリーズ: FLQ
info

FLQ.150Rは、0.15アンペア定格のミゼットヒューズです。

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
0.15
遮断定格
500 Vac で 10 kA
溶断
Slo-Blo / タイムラグ型(T)/ 遅延型
最大AC電圧(V)
500
定格電圧 (V)
300
サイズ
ミゼット / 5AG
Amp Fract
15/100
Family style
ミゼットヒューズ
Fuse Class
Midget/Class CC
表示
なし
Interrupt Amperage 1
10000
interrupt Amperage (A) - 2
10000
Interrupt Voltage Type ACDC - 1
AC
Interrupt Voltage Type ACDC - 2
DC
割り込み電圧(V)-1
500
割り込み電圧(V)-2
300
取付け方式
PCB 実装

FLQ.150R 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0FLQ.150HXR500VAC T/D MIDGET .15A W/TABSRoHS3/1/2006Pb-Free3/1/2006なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。