background-waves

UL補助(ミゼット)ヒューズ

プライマリ限流および過電流保護デバイスは、バックアップデバイスによって補完されることで信頼性が高まります。10x38 mm ヒューズは、工業用 UL ヒューズの性能を強化します。リテルヒューズは、パネル、小型モーター、メーター用の速断型および遅延型の 10x38 mm ヒューズを製造しています。POWR-GARD® 技術を組み込んだものや、ヒューズが切れるとポップアップするインジケータピンを備えたものもあります。別のセミコンダクタヒューズシリーズでは、他のアプリケーションにも対応しています。

下のサブカテゴリ UL補助(ミゼット)ヒューズ

UL補助(ミゼット)ヒューズ 部品

Filtersフィルター

0.1onClick
30onClick