background-waves

JLLN015P

FUS 300V F/A CLASS T 15A PLTD | シリーズ: JLLN
info

JLLN015P は、カートリッジ式構造を採用したアンペア定格 15 のクラス T ヒューズです。

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
15
遮断定格
160 Vdc で 50 kA
溶断
速断型(F)
最大AC電圧(V)
300
定格電圧 (V)
160
サイズ
Industrial Cartridge
Family style
Current Limiting
Fuse Class
クラス T
表示
なし
interrupt Amperage (A) - 1
200000
interrupt Amperage (A) - 2
50000
Interupt Voltage Type
AC
interrupt Voltage Type AC/DC) - 2
DC
割り込み電圧(V)-1
300
割り込み電圧(V)-2
160
取付け方式
ヒューズブロック / クリップ / ホルダー
PG Holder
LFT30030 シリーズ

JLLN015P 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
JLLN015.TXPFUS 300V F/A CLASS T 15A PLTD

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。