background-waves

シリーズ: JLLN

UL クラス T 速断型ヒューズ
製品ステータス| i
info
省スペースな POWR-GARD クラス T ヒューズは、30A を超える定格で使用可能なヒューズのうち最もコンパクトで、類似のクラス R ヒューズの 1/3 以下のサイズです NEC に準拠した定格時には、クラス T ヒューズは非誘導負荷回路と装置に対して速断型過負荷および短絡回路保護を提供します。誘導回路で使用した場合、突入電流での溶断を防ぐためにクラス T ヒューズの定格電流を増やす必要があります。そのようなアプリケーションでは、クラス T ヒューズは短絡保護のみを提供する場合があります。

スペースが重視されないモーターや汎用回路については、POWR-PRO™ JTD_ID インジケータシリーズ、LLNRK / LLSRK シリーズ、または FLSR_ID インジケータシリーズの使用をお勧めします。

省スペース:
  • 一般的なクラス T 三連ヒューズブロックは、クラス R ヒューズブロックに必要なパネル領域の 50% 未満を必要とします。そのため、クラス T ヒューズを使用しているスイッチエンクロージャ、ヒューズ引出し、およびその他の装置はさらにコンパクトなサイズとなっています。
安全性:
  • 200,000 A.I.R. - 最大 200,000 アンペアのすべての過電流を確実に遮断。
  • 強力な限流 - どの機械式保護デバイスよりも迅速に、短絡回路の電流へのダメージを食い止めます。
  • 速断型 - 変速型ドライブ、整流器、電圧変化の影響を受けやすい部品を含むその他の装置に対し、迅速な過電流保護を提供します。
装置寿命の延長:
  • 限流設計により、熱および短絡電流の磁気効果による装置へのダメージを大幅に減らします。
経済的:
  • 強力な限流設計となっているため、多くの場合価格の安い市販の装置をすぐに使用できます。
  • 速断型クラス T JLLN/JLLS ヒューズは、変速型ドライブや整流器などの電圧変化に敏感なコンポーネントの入出力ヒューズとして使用すると、個々のコンポーネントを保護する高価なセミコンダクタヒューズの溶断を防ぐことができます。
  • PSR シリーズヒューズのケースサイズ(30 - 33、70 - 73)に対応できる 2 つのサイズで提供
  • UL 規格認定取得済みの内蔵マイクロスイッチ
  • 赤フラップの目視用インジケーターおよび接点リセット機構
  • 4V/1mA で最小限の正作動電圧および電流
  • PSR シリーズヒューズのケースサイズ(30 - 33、70 - 73)に対応できる 2 つのサイズで提供
  • UL 規格認定取得済みの内蔵マイクロスイッチ
  • 赤フラップの目視用インジケーターおよび接点リセット機構
  • 4V/1mA で最小限の正作動電圧および電流

JLLN 部品

Filtersフィルター

JLLN アプリケーション

ハイライトセクション

  • 個々の電気サービスとメーターの保護。
  • クラス T ヒューズを搭載したメインスイッチを使用すると、メータースタックに対してコンパクトな保護を提供することができます。
  • 成型ケース回路ブレーカーロードセンターおよびパネルボード
  • 最大 200,000 A のシリーズ定格で使用可能です。

シリーズ: JLLN 関連資料

JLLN 関連製品

代替