background-waves

クラス T ヒューズ

同様の性能のクラス R ヒューズの 3 分の 1 以下のサイズで、限流 POWR-GARD® クラス T ヒューズは、30 A を超える定格電流のヒューズを必要とするアプリケーションにおいて、省スペースの過電流および短絡保護ソリューションを提供します。ただし、クラス T ヒューズは、誘導負荷を伝達する回路と併用した場合には、短絡回路に対する保護しか提供できないことに注意してください。ヒューズサイズが主な問題にならないアプリケーションについては、リテルヒューズ JTD_ID シリーズ クラス J ヒューズ、LLRNK または LLSRK クラス RK1 シリーズ ヒューズ、または FLSR_ID シリーズ クラス RK5 ヒューズ を推奨します。
  • 速断型
  • 1A〜1.2kAの定格電流
  • 1.2 V acで最大200 kA、200 V dcで200 kAの遮断定格
  • RoHS 適合
  • ACおよびDCシステムでの作業
  • 非誘導負荷を伝達する回路で使用する場合の NEC 準拠の過電流および短絡保護ソリューション
  • 限流性能により、短絡による磁気効果や熱によるダメージを低減
  • サージに敏感なコンポーネントの入出力回路で使用すると、それらのコンポーネントの半導体ヒューズの溶断を防ぐことができます
  • ブレード、カートリッジ、表面実装構成で提供

クラス T ヒューズ 部品

Filtersフィルター

クラス T ヒューズ アプリケーション

ハイライトセクション

  • ACメイン
  • 電気メーター
  • インバータ
  • 整流器
  • 無停電電源装置
  • 可変速ドライブ

クラス T ヒューズ 関連資料