background-waves

UL クラスヒューズ

工業用発電および配電では、回路や機器の保護に関して独自の必要性が生じます。リテルヒューズの UL 工業用ヒューズは、すべての性能要件を満たします。当社の限流クラス L、RK5、RK1、クラス J、クラス CC、クラス T、クラス G、クラス K5 ヒューズは、高度に磁化された誘導負荷を生成する AC および DC システムで動作します。アプリケーションの例として、変圧器、工業用制御パネル、スイッチボード、完全定格のパネルボード、ソレノイド、蛍光照明アレイなどがあります。当社の UL 工業用ヒューズのほとんどはミニチュア設計を誇り、溶断時にそのことを表示するインジケータが付属しているものもあります。

下のサブカテゴリ UL クラスヒューズ

UL クラスヒューズ 部品

Filtersフィルター

UL クラスヒューズ アプリケーション

white HVAC units on a roof
HVAC

大手 OEM は、HVAC 装置の重要な電子コンポーネントにリテルヒューズの製品を採用しています。 弊社では、回路を電気故障による損傷から保護し、負荷を制御してシステムパフォーマンスを向上させ、温度を正確に検知するなど、最も幅広いデバイスのポートフォリオを設計しています。

UL クラスヒューズ 関連資料