background-waves

シリーズ: 501

SlimLine 鉛フリー、ハロゲンフリー、高電流、高温、超速断型セラミックヒューズ
製品ステータス| i
info
501 シリーズは 100% 鉛フリー、RoHS 適合、ハロゲンフリーのヒューズシリーズで、最高 150ºC という高い周囲温度下で動作する回路の過電流保護に特化して設計されています。
一般設計は、優れた温度安定性と性能の信頼性を保証します。
また、リテルヒューズのセラミックヒューズ製品では典型的な高い I2t 値により、高い耐突入電流性能を実現しています。

ノートパソコン
  • DC-DC コンバータ
    • Operates at temperatures from –55ºC to +150ºC
    • 高電流の電圧レギュレータモジュール(VRM)アプリケーションにおいて過電流保護を提供するよう設計されています
    • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
    • 鉛使用・鉛不使用に関わらず、リフローやウェーブはんだ付けに最適

    501 部品

    Filtersフィルター

    501 アプリケーション

    ハイライトセクション

    • 電圧レギュレータモジュール(VRM)装置

    シリーズ: 501 関連資料