background-waves

4401.25

FUSE 50V HIGH I2T 1206 1.25A | シリーズ: 440
info
440 シリーズは、最大 150ºC までの高い作業周囲温度および高い突入電流下で動作する回路に対して過電流保護を提供するために特化して設計された、100% 鉛フリー、RoHS 適合、およびハロゲンフリーのヒューズシリーズです。

全体的に、優れた温度安定性と性能安定性を保証する設計になっています。

このシリーズのヒューズは I2t 値が高く、突入電流に対する優れた耐性を発揮して異常ヒューズの溶断を回避します。
特性価格
定格電圧 (V)
50
最大AC電圧(V)
50
公称融解 I2T(A2 秒)
0.402
抵抗(Ω)
0.2265
本体
セラミック
MSL
IPC/JEDEC J-STD-020C Level 1
溶断
速断型(F)
動作温度
-55°〜150℃
湿度
MIL-STD-202F Method 103B Condition D
Interrupt Voltage Type ACDC - 2
DC
Terminal Strength
IEC 60127-4
Interrupt Voltage Type ACDC - 1
AC
割り込み電圧(V)-2
50
interrupt Amperage (A) - 2
50
割り込み電圧(V)-1
50
振動
MIL-STD-202F Method 201A; MIL-STD-202F Method 204D Test Condition D
{[#0]}パーセントの溶断特性
5
Interrupt Amperage 1
50
終端
100% Tin Over Nickel Over Silver
Moisture Resistance
MIL-STD-202 Method 106G
  • Operating temperature from -55°C to +150°C
  • 100% 鉛フリー、RoHS 適合
  • Suitable for leaded and lead-free reflow or wave soldering
  • 極めて高い I2t 値

4401.25 アプリケーション

ハイライトセクション

  • LCD ディスプレイ
  • サーバー
  • ノートパソコン
  • プリンター
  • スキャナ
  • データモデム
  • ハードディスクドライブ

4401.25 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
04401.25WRFUSE 50V HIGH I2T 1206 1.25ARoHS1/1/2009Pb-Free1/1/2009あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。