薄膜チップヒューズ

薄膜チップヒューズは、表面実装型の過電流保護デバイスです。超小型 SMD ヒューズはプリント回路基板にはんだ付けして、突入電流から回路を保護します。薄膜チップヒューズは、速断型または遅延型 / Slo-Blo® のいずれかの性能から選ぶことができ、回路保護が必要でスペースが限られている場合に使用できます。一般的なアプリケーションには、バッテリーパック、デジタルカメラ、ゲーム機、LCD、携帯電話、ノートパソコン、サーバーなどがあります。
- 定格5Vdc〜150Vdc
- 125mAから20Aまでの幅広いアンペア定格で利用可能
- 非常に低い~低い内部抵抗定格(例:1.94 mΩ、137 mΩ、2.5 Ω)
- 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
- 車載用アプリケーション向けの AECQ 認定デバイスが利用可能
- ロープロファイル設計により、ヘッドスペースが最小の領域での使用が可能
- リフローおよびウェーブはんだ付けプロセスに対応
- ピック & プレース方式の基板組立工程に対応
薄膜チップヒューズ 部品
フィルター
43 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Ampere Rating (A) | Interrupting Rating |
---|
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Maximum AC Voltage (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Body | MSL | Opening | Ampere Rating (A) | Interrupting Rating
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | |||||||||
Glass | Contact Littelfuse | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay |