background-waves

シリーズ: 881

Nano2® 高電流サブミニチュア表面実装ヒューズ
製品ステータス| i
info

品名

この高電流 SMD ヒューズは、さまざまなアプリケーションにおける高電流回路の補助的な過電流保護として設計された、小型の四角い表面実装ヒューズです。

  • 耐熱仕様プラスチック本体、UL94V-0
  • リテルヒューズ車載用規格に準拠(大部分がリテルヒューズ社内AEC-Q200試験計画に準拠)
  • 低い電圧降下
  • 高信頼性圧着式ヒューズ
  • 高いパルス抵抗
  • 鉛フリーはんだ・高温特性に適合
  • ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • UL/CSA/NMX に認定済み 248-1
  • CEマークによる、低電圧指令とRoHS指令への適合表示
  • IEC/EN 60127-1 および IEC/EN 60127-7 に準拠

881 部品

Filtersフィルター

881 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ブレードサーバー
  • ルーター
  • 高出力バッテリーシステム
  • 高ワット電源での力率補正(PFC)
  • 配電ユニット(PDU)
  • ビデオ:(中国語字幕版はこちらをクリック)

シリーズ: 881 関連資料

881 SMD ヒューズ

1台の NANO2 シリーズ 881 表面マウントヒューズが超高電流サージからの保護を提供すると同時に、PCBのスペースを節約し、複数の低ヒューズ定格を置き換える方法をご覧ください (中国語字幕付き)。

881シリーズヒューズ - 中国語字幕