background-waves

0456040_

FUSE 250V V/FA NANO2 ROHS 40A | シリーズ: 456SDE
info

456SDE シリーズ NANO²® ヒューズは表面実装型の小型高電流ヒューズで、限られたスペースにおいて高電流で動作するアプリケーションを過電流や過度のサージ電流から保護します。この製品は、50A/60A ヒューズ定格でない既存の 456 および 881 シリーズの補助として使用できます。
今日、このようなアプリケーションの多くは、単一の工業用大型高電流ヒューズ、また場合によっては、低電流 SMD ヒューズの並列配置で使用されています。456SDE 50A/60A シリーズヒューズは単一ヒューズによる保護ソリューションを提供し、そのようなアプリケーション要件を満たします。

特性価格
定格電流(A)
40
定格電圧 (V)
80
最大AC電圧(V)
250
公称融解 I2T(A2 秒)
1700
抵抗(Ω)
0.0013
本体
セラミック
マーキング コード
LF 40A
MSL
レベル1
公称電圧降下(mV)
110
溶断
速断型(F)
動作温度
-55°〜125℃
interrupt Amperage (A) - 1
150
取付け方式
表面実装
アンペア コード(品番)
40
Interrupt Current VDC
150A @ 250
{[#0]}パーセントの溶断特性
60 sec. Max.
Fusing Characteristic 100%
4 hours Min
熱衝撃
MIL-STD-202 Method 107 Test Condition B (-65 to 125°C)
Interupt Voltage Type
AC
Interrupting Rating 1
150A250VAC
interrupt Amperage (A) - 2
600
割り込み電圧(V)-2
250
interrupt Voltage Type AC/DC) - 2
DC
割り込み電圧(V)-1
80
Interrupting Rating 2
600A80VDC
終端
Silver-Plated Brass Caps
Packaging Code
R
最大定格電圧 (V)
250
振動
MIL-STD-202 Method 201 (10-55 Hz)
  • Available with ampere ratings of 40 A, 50 A, or 60 A
  • 強化された遮断定格 - 80VDC で 600A
  • 非常に低い耐寒性、温度上昇、および電圧降下
  • 突入電流およびサージ電流に対する耐性の向上
  • 表面実装型の小型高電流ヒューズ

0456040_ アプリケーション

ハイライトセクション

  • ブレードサーバー、電圧レギュレータ、サーバー用冷却ファンシステム
  • ストレージシステム電源
  • 基地局電源、バックアップバッテリーユニット
  • ポータブル電動工具 / バッテリー

0456040_ 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0456040.DRSDEFUSE 250V V/FA NANO2 ROHS 40ARoHS2/4/2019Pb-Free5/7/2009Pdf IconCoC_RoHS9_0456040.DRSDEPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0456040.DRSDE内容あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。