background-waves

シリーズ: 456SDE

NANO2® 高電流サブミニチュア表面実装ヒューズ
製品ステータス| i
info

456SDE シリーズ NANO²® ヒューズは表面実装型の小型高電流ヒューズで、限られたスペースにおいて高電流で動作するアプリケーションを過電流や過度のサージ電流から保護します。この製品は、50A/60A ヒューズ定格でない既存の 456 および 881 シリーズの補助として使用できます。
今日、このようなアプリケーションの多くは、単一の工業用大型高電流ヒューズ、また場合によっては、低電流 SMD ヒューズの並列配置で使用されています。456SDE 50A/60A シリーズヒューズは単一ヒューズによる保護ソリューションを提供し、そのようなアプリケーション要件を満たします。

  • 定格 40A、50A、60A
  • 強化された遮断定格 - 80VDC で 600A
  • 非常に低い耐寒性、温度上昇、および電圧降下
  • 突入電流およびサージ電流に対する耐性の向上
  • 表面実装型の小型高電流ヒューズ

456SDE 部品

Filtersフィルター

456SDE アプリケーション

ハイライトセクション

  • ブレードサーバー、電圧レギュレータ、サーバー用冷却ファンシステム
  • ストレージシステム電源
  • 基地局電源、バックアップバッテリーユニット
  • ポータブル電動工具 / バッテリー

シリーズ: 456SDE 関連資料