Nano 2 ヒューズ

NANO2® ヒューズは、充電器、電子バラスト、AC-DC / DC-DC 電力変換装置、電気通信機器などの過電流および短絡回路からの保護を提供します。リテルヒューズは、NANO2ヒューズの超速断型および遅延型/Slo-Blo® バージョンを製造しています。すべての表面実装ヒューズは、プリント回路基板上のスペースを節約する小型または超小型の正方形フットプリントを備えています。
- 定格32 V ac〜600 V ac
- 375mAから100Aまでの幅広いアンペア定格で利用可能
- 非常に低い内部抵抗定格(例:40 mΩ、180 mΩ)
- UL 認定
- ハロゲンフリー認定およびRoHS適合
- AEC-Q200 認定デバイスを車載用アプリケーション向けに提供
- 高温環境での使用に最適
- 鉛フリーのリフローはんだ付けプロセスに対応
Nano 2 ヒューズ 部品
フィルター
261 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Maximum AC Voltage (V) | Voltage Rating (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Opening | Body | MSL | Ampere Rating (A) | Marking Code | Nominal Voltage Drop (mV) |
---|
品番 | アクション | Maximum AC Voltage (V) | Voltage Rating (V) | Nominal Melting I2T (A2sec) | Resistance (Ω) | Opening | Body | MSL | Ampere Rating (A) | Marking Code | Nominal Voltage Drop (mV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 125 | 3.6 | 0.4 | Slo-Blo | Ceramic | Level 1 | 1 | LF 1A | ||||
277 | 125 | 12 | 0.125 | Slo-Blo | Ceramic | Level 1 | 2.0 | LF 2A | ||||
277 | 125 | 60 | 0.04 | Slo-Blo | Ceramic | Level 1 | 4.0 | LF 4A | ||||
277 | 125 | 110 | 0.025 | Slo-Blo | Ceramic | Level 1 | 5.0 | LF 5A | ||||
277 | 125 | 25 | 0.091 | Slo-Blo | Ceramic | Level 1 | 2.5 | LF 2.5A | ||||
277 | 125 | 200 | 0.0168 | Slo-Blo | Ceramic | Level 1 | 6.3 | LF 6.3A | ||||
277 | 125 | 4.5 | 0.267 | Slo-Blo | Ceramic | Level 1 | 1.25 | LF 1.25A | ||||
277 | 125 | 37 | 0.054 | Slo-Blo | Ceramic | Level 1 | 3.15 | LF 3.15A | ||||
250 | 1.61 | 0.6 | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | Ceramic | Level 1 | |||||||
250 | 3.025 | 0.275 | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | Ceramic | ||||||||
250 | 10.17 | 0.18 | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | Ceramic | Level 1 | |||||||
250 | 18.06 | 0.052 | Slo-Blo/Time Lag (T)/Time Delay | Ceramic | Level 1 |