background-waves

シリーズ: ESR

バッテリー保護ヒューズ
製品ステータス| i
info

リテルヒューズのエネルギー貯蔵ラック(ESR)シリーズは、エネルギー貯蔵システム、インバータ、その他多くの直流アプリケーションにおけるバッテリーラックの保護専用に設計されたヒューズです。1500 V dc 高速スクエアボディヒューズは、非常に速断性が高く、様々な故障電流に迅速に対応し、バッテリーモジュールやその他のデバイスを保護します。

このクラス aBat パーシャルレンジヒューズは、優れた短絡保護機能を持ち、最小遮断容量(MBC)はヒューズの定格電流の 300 % または 3 倍から 250 kA と低く、従来の高速パーシャルレンジヒューズでは保護できない過電流の範囲に対応しています。

ESR ヒューズは、バッテリー貯蔵システムのほとんどの故障を安全に遮断し、致命的な故障やコストのかかるシャットダウンを回避することが可能です。

  • 高い DC 遮断定格
  • 低い最小遮断電流
  • 超速断型
  • 低いワット損失
  • IEC 60269-7 バッテリー規格に適合
  • コンパクトな NH 1XL サイズと 3XL サイズ
  • Optional blown-fuse indicator and external microswitch
  • Provides superior short-circuit protection and the ability to scale-up systems without the need to redesign the existing circuit protection
  • バッテリーモジュールとの調整が容易で、DC 接触器のサイズと定格が小さくなり、スペースとコストを節約
  • 高速性能を実現
  • エネルギー損失を防止し、コンポーネントの無駄な電力を最小限に抑えることで効率を最大化
  • ヒューズ回路保護により、進化するバッテリー技術を保護するために特別に設計
  • スペースを節約し、設計の柔軟性を提供
  • Indication features reduce downtime and increase safety

ESR 部品

Filtersフィルター

ESR アプリケーション

ハイライトセクション

  • バッテリーエネルギー蓄積システム(BESS)- バッテリー保護ユニット(BPU)およびバッテリーラック
  • 電力変換システム
  • DC 共通バスシステム
  • ハイブリッド PV-BESS インバータ

シリーズ: ESR 関連資料