background-waves

特殊用途ヒューズ

車載用ヒューズストリップは、ディーゼル車、電気自動車、ハイブリッド車において、遅延型の過電流および短絡回路保護を提供します。リテルヒューズは、この高電流ヒューズのうち 2 つの製品群を製造しています。当社の 36 V 特殊用途ヒューズはディーゼル車にのみ、48 V 特殊用途ヒューズは電気自動車およびハイブリッド車にのみご使用ください。それぞれにハウジングあり、ハウジングなしのタイプがあります。

下のサブカテゴリ 特殊用途ヒューズ

特殊用途ヒューズ 関連資料