background-waves

太陽光ヒューズ

太陽光発電業界では、規制基準を満たし、悪天候、高温、直射日光に耐える革新的な過電流および短絡保護ソリューションが求められています。リテルヒューズは、太陽光発電の屋上コンバイナーボックス、インバーター、トランス、バッテリー充電コントローラーの信頼性の高い性能を確保するために必要な特殊形状ヒューズを提供しています。非常に高い遮断定格を持つ UL 規格認定取得済み IEC 準拠の 1500 V DC 太陽光ヒューズ、およびヒューズ取り付け用アクセサリについては、当社のウェブサイトをご覧ください。システム設計および最適化に関するご意見については、リテルヒューズのエキスパートまでお気軽にお問い合わせください。

下のサブカテゴリ 太陽光ヒューズ

太陽光ヒューズ 部品

Filtersフィルター

太陽光ヒューズ 関連資料

リテルヒューズの太陽光ヒューズの詳細はこちら
video settings
現在の時刻 0:00
/
継続時間 -:-
Progress: NaN%

リテルヒューズの太陽光ヒューズの詳細はこちら

高電圧工業用ヒューズを使用することで、太陽エネルギーの生成、送電、貯蔵の安全性と信頼性、コスト効率が向上する理由をご覧ください。

太陽光発電システム用高電圧ヒューズを検索

リテルヒューズの 1.5 kV、1 kV、600 V ヒューズがコンバイナーボックス内やワイヤーの過電流保護に利用できる理由をご覧ください。

太陽光ヒューズ 情報センター

回路保護分野におけるグローバルリーダーとして、リテルヒューズは幅広いヒューズ、ヒューズホルダー、リレーおよび制御装置、TVS ダイオード、バリスタを提供し、システムのアップタイム、持続可能性、太陽光発電システムの信頼性の向上を助けます。リテルヒューズの回路保護製品は、熱や効率性、耐久性、国際標準規格など、保護オプションの選定に影響する太陽光発電アプリケーション特有の要件に対応しています。豊富な回路保護製品の他にも、リテルヒューズは数 10 年にわたる設計の経験を活かして、アプリケーションの問題解決や、規制へのコンプライアンスの対応などをお手伝いします。