background-waves

シリーズ: PSX

PSX シリーズ - 高速セミコンダクタヒューズ、角型
製品ステータス| i
info

PSXシリーズは、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)、太陽光発電インバータ、、DCコモンバスシステム、大型工業用回生ドライブ、整流器、金属加工装置などの多くのDCアプリケーションを保護するために特別に設計されたPOWR-SPEED®高速スクエアボディヒューズです。これらのヒューズは超速断型で、最も小型の NH XL パッケージサイズで 80 A ~ 1400 A に対応し、最大 1500 V DC の高速性能を発揮します。PSX シリーズはフラッシュエンド、DIN スタイル、ボルトブレードスタイルなど複数の実装端子を使用できます。すべてのヒューズに一目で分かる溶断表示機能を標準装備し、オプションで外部表示用のマイクロスイッチもご用意しています。PSXシリーズは、UL248-13の認証を受け、IEC60269-7(Class aBat)のバッテリー保護ヒューズ規格に適合するように設計されています。

POWR-SPEED®ブランドのヒューズは性能と効率を最適化し、機器の長寿命化に貢献します。精度、安定した品質、信頼性、予測可能な性能といった明日の標準規格を設定するリテルヒューズによる開発技術を提供します。

  • 最大 1500 V DC の高い DC 電圧定格 
  • DC 遮断定格 250 kA
  • 高速パフォーマンス用の超速断型
  • 低いワット損失で BESS アプリケーションに適したエネルギー効率を提供
  • コンパクトな NH 1XL サイズと 3XL サイズにより、柔軟な対応が可能

PSX 部品

Filtersフィルター

PSX アプリケーション

ハイライトセクション

  • バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)
  • 電力変換システム
  • DC 共通バスシステム
  • ハイブリッド PV-BESS インバータ
  • 再生ドライブ