角型ヒューズ

リテルヒューズでは、さまざまな POWR-SPEED® 高速半導体角型ヒューズを製造しています。PSR シリーズは、ダイオード、トライアック、IGBT、SCR、MOSFET などのパワー半導体デバイスや、電力変換装置に使用されるその他のソリッドステートデバイスの保護のために特別に設計されています。PSX シリーズは、バッテリーエネルギー貯蔵システム、太陽光発電用インバータ、DC コモンバスシステムなどの DC アプリケーション、工業用回生ドライブ、整流器、金属加工装置などを保護するように設計されています。これらの製品は、高電力システムの保護に必要な最適化された超高速の保護を提供します。
- 強力な限流機能
- 低ワット損失設計
- 超速断型
- 優れた循環能力
- 有害な熱エネルギーを削減
- 最適な性能と効率を実現する POWR-SPEED® の先進技術
角型ヒューズ 部品
フィルター
1 合計結果の 1 から 1 までを表示
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Interrupting Rating | Opening | Case Size | Amp Code (Part Number) |
---|
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Interrupting Rating
| Opening | Case Size | Amp Code (Part Number) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|