background-waves

L75QS040

750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR FUSE 40A | シリーズ: L75QS
info
L75QS シリーズは、パワーセミコンダクタデバイスの保護を目的とした次世代型高速ヒューズで、従来の丸型ボルトスタイル パッケージ設計が施されています。L75QS シリーズの定格 750 Vdc の高速ヒューズは、限流効果に極めて優れ、電力変換装置、ドライブ、制御回路などのアプリケーションの保護に使用されます。低 I2t 性能特性を持つ設計のこのヒューズは、安定したパフォーマンスを提供して寿命を延ばし、保護されているデバイスに損傷を与える可能性のある熱エネルギーを低減します。さらに L75QS シリーズではお客様のニーズに応え、さまざまなアプリケーション構成に対応するようユニバーサルな取付けオプションを考慮して設計されています。POWR-SPEED® 製品は、現代の高精度で高出力なセミコンダクタ装置の保護に必要な、最適化された超高速の回路保護を提供します。
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
40
遮断定格
750 Vdc で 50 kA
溶断
超速断型(FF)
定格電圧 (V)
750
Family style
Traditional Round Body
表示
なし
interrupt Amperage (A) - 2
50000
Interrupt Voltage Type ACDC - 2
DC
割り込み電圧(V)-2
750
取付け方式
ボルトイン
PG Holder
LSCR シリーズ

L75QS040 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
L75QS040.V750VDC HIGHSPEED SEMICONDUCTOR FUSE 40A

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。