L75QSシリーズは、パワー半導体デバイスの保護に最適な次世代型POWR-SPEED® 即断ヒューズです。一般的な丸型形状と、ボルト取付に対応したパッケージングを特徴としています。本シリーズのヒューズは、電力変換装置、パワードライブ、および制御回路のアプリケーションにおける保護を提供します。L75QS ヒューズは、低I2t性能特性を持たせた設計により、保護する機器に有害な熱エネルギーを低減しながら、より長い耐用年数のためのバランスのとれた性能を提供します。L75QSシリーズはDC750V定格で、非常に高性能な源流設計が特徴です。これらのヒューズはユニバーサル実装を採用した設計により様々なアプリケーションに対応し、お客様が求める実装形態に幅広く対応しています。
POWR-SPEED®ブランドのヒューズは性能と効率を最適化し、機器の長寿命化に貢献します。精度、安定した品質、信頼性、予測可能な性能といった明日の標準規格を設定するリテルヒューズによる開発技術を提供します。リテルヒューズのエンジニアによる高度な冶金術、ポリマー・材料に関する研究、数学的モデリング、およびデジタル統計分析を駆使して、即断ヒューズ技術に革新をもたらしました。
- 強力な限流機能
- 低エネルギー通過(I2t)
- POWR-SPEED®テクノロジー
- 米国およびカナダの規制要件に準拠
- 北米標準ボルト取付寸法
- 最大DC750Vまでの電圧に対応
- バスバー直接取付マウント・スタッド取付マウント
- ハロゲン不使用、RoHS指令・REACH規則に準拠
- 米国およびカナダの規制要件に準拠
- 北米標準ボルト取付寸法
- 最大DC750Vまでの電圧に対応
- バスバー直接取付マウント・スタッド取付マウント
- ハロゲン不使用、RoHS指令・REACH規則に準拠
L75QS 部品
フィルター
22 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Interrupting Rating | Opening | Voltage Rating (V) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Interrupting Rating
| Opening | Voltage Rating (V) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | CE / ROHS / UR / Rohs / CUR | |||
40 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | CE / UR / ROHS / Rohs / CUR | |||
50 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | CE / ROHS / UR / Rohs / CUR | |||
60 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | UR / ROHS / CUR / Rohs / CE | |||
70 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | CE / ROHS / UR / Rohs / CUR | |||
80 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | CE / ROHS / UR / Rohs / CUR | |||
90 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | CE / UR / ROHS / Rohs / CUR | |||
100 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | CE / UR / Rohs / CUR / ROHS | |||
125 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | CE / UR / ROHS / CUR / Rohs | |||
150 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | CE / ROHS / UR / Rohs / CUR | |||
175 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | CE / ROHS / UR / Rohs / CUR | |||
200 | 50 kA @ 750 Vdc | Very Fast-Acting (FF) | 750 | ROHS / Rohs / UR / CE / CUR |
L75QS アプリケーション
- 電力コンバーター(インバーター・整流器)
- 電源、UPS
- EV 充電ステーション
- 可変速ドライブ
- DC 共通バスシステム