background-waves

L60S002

FUS 600V SEMICONDUCTOR 2A | シリーズ: L60S
info
L60SおよびKLCシリーズは、定格電圧が 600Vac までのパワーセミコンダクタデバイスの保護を目的とした、従来型の北米スタイルの高速ヒューズです。これらのヒューズシリーズは通常、交換を目的とする場合にのみ使用できます。新設計には L70QS シリーズが推奨されています。
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
2
遮断定格
600 Vac で 200 kA
溶断
超速断型(FF)
最大AC電圧(V)
600
Family style
Traditional S-C
表示
なし
Interrupt Amperage 1
200000
Interrupt Voltage Type ACDC - 1
AC
割り込み電圧(V)-1
600
取付け方式
ヒューズブロック / クリップ / ホルダー
PG Holder
LSCR シリーズ

L60S002 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
L60S002.TFUS 600V SEMICONDUCTOR 2A

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。