background-waves

シリーズ: L60S

L60S シリーズ - 高速セミコンダクタヒューズ
製品ステータス| i
info

L60Sシリーズは、POWR-SPEED®テクノロジーを採用した北米標準の即断ヒューズで、最大AC600V定格までのパワー半導体デバイスを保護します。丸型ボディの極限電流ヒューズで、タイムラグが必要ない場合の使用を想定しています。本製品は交換に特化した用途に限定したものであるため、 新たな設計プロジェクトにはL70Qシリーズを推奨します。

POWR-SPEED®ブランドのヒューズは性能と効率を最適化し、機器の長寿命化に貢献します。精度、安定した品質、信頼性、予測可能な性能といった明日の標準規格を設定するリテルヒューズによる開発技術を提供します。リテルヒューズのエンジニアによる高度な冶金術、ポリマー・材料に関する研究、数学的モデリング、およびデジタル統計分析を駆使して、即断ヒューズ技術に革新をもたらしました。

L60Sシリーズは、SCRやダイオード、サイリスタ、トライアック、トランジスタなどの半導体デバイスの保護に特化した製品です。これらのデバイスは、可変速駆動装置(VSD)、整流器、UPSシステム、DC電源などの電力機器や、さまざまな電子機器に使用されているデバイスです。

  • 強力な限流機能
  • 低エネルギー通過(I2t)
  • 低消費電力
  • 一時的な過渡電圧を制御
  • 米国およびカナダの規制要件に準拠
  • 北米標準の筒型形状・ボルト取付寸法
  • aRクラス性能
  • POWR-SPEED®テクノロジー
  • Exceptional short-circuit protection
  • Superior overcurrent fault protection
  • Prevents energy loss, more efficient, minimizes wasted power from components
  • Overvoltage sensitivity for maintaining low transient levels
  • Meets compliance requirements
  • Quality design
  • 短絡保護
  • Optimized performance and efficiency

L60S 部品

Filtersフィルター

L60S アプリケーション

ハイライトセクション

  • Small power converters
  • 電源
  • 制御回路

シリーズ: L60S 関連資料

リテルヒューズPOWR-SPEED高速ヒューズ

L60S 関連製品

代替