L50QSシリーズは、パワー半導体デバイスの保護に最適な次世代型POWR-SPEED® 即断ヒューズです。北米標準のボルト取付パッケージングを特徴としています。本シリーズのヒューズは、電力変換装置、パワードライブ、および制御回路のアプリケーションにおける保護を提供します。L50QS ヒューズは、低I2t性能特性を持たせた設計により、保護する機器に有害な熱エネルギーを低減しながら、より長い耐用年数のためのバランスのとれた性能を提供します。L50QSシリーズの定格電圧は500V ac-dcで、極めて高い電流制限を実現しています。これらのヒューズはユニバーサル実装を採用した設計により様々なアプリケーションに対応し、お客様が求める実装形態に幅広く対応しています。
POWR-SPEED®ブランドのヒューズは性能と効率を最適化し、機器の長寿命化に貢献します。緻密で高電力な現代の半導体デバイスを保護するために必要な、非常に速いスピードで動作します。本製品シリーズは、パルプ・紙産業、クレーンや重量物運搬装置、加工産業、下水処理場、大規模工場やMRO施設など、さまざまな産業分野で一般的に使用されています。
- 強力な限流機能
- 低エネルギー通過(I2t)
- POWR-SPEED®テクノロジー
- 米国およびカナダの規制要件に準拠
- 北米標準ボルト取付寸法
- バスバー直接取付マウント・スタッド取付マウント
- ハロゲン不使用、RoHS指令・REACH規則に準拠
- aRクラス性能
- 米国およびカナダの規制要件に準拠
- 従来の北米のボルト締め形式寸法
- aRクラス性能
- バスバー直接取付マウント・スタッド取付マウント
- ハロゲン不使用、RoHS指令・REACH規則に準拠
L50QS 部品
フィルター
24 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Interrupting Rating | Opening | Maximum AC Voltage (V) | Voltage Rating (V) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Interrupting Rating
| Opening | Maximum AC Voltage (V) | Voltage Rating (V) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR | |||
40 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR | |||
50 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR | |||
60 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR | |||
70 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR | |||
80 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | UR / CE / CUR | |||
90 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR | |||
100 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR | |||
125 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR | |||
150 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR | |||
175 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR | |||
200 | 200 kA @ 500 Vac | Very Fast-Acting (FF) | 500 | 500 | CE / UR / CUR |
L50QS アプリケーション
- 電力コンバーター(インバーター・整流器)
- 電源
- UPS
- 可変速ドライブ
- 制御回路