background-waves

KLC015

FUS 600V SEMICONDUCTOR 15A | シリーズ: KLC
info
現行の装置やシステムの保護を目的に設計されたリテルヒューズのセミコンダクタヒューズは、精度、一貫した品質、信頼性、予測可能な性能に関して将来の標準を設定するリテルヒューズ開発テクノロジーによって製造されています。高度な冶金術、ポリマー、材料調査、数学モデリング、および電子化された統計分析を利用することによって、リテルヒューズのエンジニアは「最先端」を再定義しました。

安全性
  • 200,000 A.I.R. - 最大 200,000 アンペアのすべての過電流を確実に遮断します。これは、現行および将来のシステム要件に適合します (注:L15S シリーズは 100,000 A.I.R. です)。
  • 大幅な限流 - 低 I2t 値と、通過電流のピークも大部分の半導体の要件を満たしています。UL 認定 - リテルヒューズのセミコンダクタヒューズは、Underwriters Laboratories, Inc. のコンポーネントプログラムの下で認定されており、そのマークを表示しています。UL 認定セミコンダクタヒューズは、UL 規格認定取得済み装置における補助的な保護を実現するために使用できます。
安全性
  • 低いワット損失 - 回路での熱と電力の消費が少ないことを意味します。
  • 過渡過電圧の制御 - 故障電流の遮断中は、すべての回路は過渡過電圧に左右されます。これらの過渡過電圧(アーク電圧)は、ヒューズリンクが融解した際、または回路ブレーカーが部品に接触した際に生じ、回路が遮断されると元に戻ります。半導体は過電圧に対して極めて敏感です。リテルヒューズのセミコンダクタヒューズは、過渡過電圧を低レベルに保ち、半導体の故障を軽減するよう設計されています。
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
15
遮断定格
600 Vac で 200 kA
溶断
超速断型(FF)
最大AC電圧(V)
600
Family style
Traditional S-C
Fuse Class
Semiconductor Type
表示
なし
interrupt Amperage (A) - 1
200000
Interupt Voltage Type
AC
割り込み電圧(V)-1
600
取付け方式
ボルトイン
PG Holder
LSCR シリーズ

KLC015 アプリケーション

ハイライトセクション

  • Supplementary protection of semiconductors such as silicon controlled rectifiers (SCRs), diodes, thyristors, TRIACs, and transistors
  • Commonly used in variable speed drives, power rectifiers, power supplies, and consumer electronics
  • May be used wherever extremely fast-acting, current-limiting fuses with no time delay are required

KLC015 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0KLC015.TFUS 600V SEMICONDUCTOR 15ARoHS12/28/2006Pb-Free12/28/2006

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。