KLC007 アプリケーション
- Supplementary protection of semiconductors such as silicon controlled rectifiers (SCRs), diodes, thyristors, TRIACs, and transistors
- Commonly used in variable speed drives, power rectifiers, power supplies, and consumer electronics
- May be used wherever extremely fast-acting, current-limiting fuses with no time delay are required
KLC007 関連資料
表示 1 最長 1 の 1 合計結果
シェア
品番 | 部品名 | RoHS | Pb-Free | RoHS (2015/863/EU) 認証 | REACH (SVHC) 適合証明書 | REACH (SVHC) | ハロゲンフリー | IPC 材料宣誓書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0KLC007.T | FUS 600V SEMICONDUCTOR 7A | ![]() | ![]() | 詳細を見る |
お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。