background-waves

シリーズ: KLC

KLC Series - High-Speed Semiconductor Fuse
製品ステータス| i
info

KLC シリーズは、最大定格 600 V acのパワー半導体デバイスの保護用に POWR-SPEED® テクノロジーを用いて設計された、標準的な北米規格の即断ヒューズです。丸型ボディの極限電流ヒューズで、タイムラグが必要ない場合の使用を想定しています。本製品は交換に特化した用途に限定したものであるため、 新たな設計プロジェクトにはL70Qシリーズを推奨します。

POWR-SPEED®ブランドのヒューズは性能と効率を最適化し、機器の長寿命化に貢献します。精度、安定した品質、信頼性、予測可能な性能といった明日の標準規格を設定するリテルヒューズによる開発技術を提供します。リテルヒューズのエンジニアによる高度な冶金術、ポリマー・材料に関する研究、数学的モデリング、およびデジタル統計分析を駆使して、即断ヒューズ技術に革新をもたらしました。

KLC シリーズは、シリコン制御整流器(SCR)、ダイオード、サイリスタ、トライアック、トランジスタ、および同様のソリッドステートデバイスなどの半導体デバイスの補助保護向けに特別に設計されています。これらのデバイスは、可変速駆動装置(VSD)、整流器、UPSシステム、DC電源などの電力機器や、さまざまな電子機器に使用されているデバイスです。

  • 強力な限流機能
  • 低エネルギー通過(I2t)
  • 低消費電力
  • 一時的な過渡電圧を制御
  • 米国およびカナダの規制要件に準拠
  • 北米標準の筒型形状・ボルト取付寸法
  • aRクラス性能
  • POWR-SPEED®テクノロジー
  • 米国およびカナダの規制要件に準拠
  • Traditional North American cylindrical & bolted style dimensions
  • aRクラス性能

KLC 部品

Filtersフィルター

KLC アプリケーション

ハイライトセクション

  • Small power converters
  • 電源
  • 制御回路

シリーズ: KLC 関連資料

リテルヒューズPOWR-SPEED高速ヒューズ

KLC 関連製品

代替