background-waves

高速セミコンダクタヒューズ

電子オン/オフスイッチの役割を果たすパワーセミコンダクタには、過電流事象や短絡に対する保護が必要です。 UL-compliant POWR-SPEED® semiconductor fuses from Littelfuse fill this crucial role.当社の高速カートリッジ、ブレード、およびボルトダウンヒューズは、低エネルギー通過、低アーク電圧、高放熱性を備えた速断性能を発揮します。当社のセミコンダクタヒューズは、マテリアルハンドリング機器、製錬所、工場設備、水 / 廃水ポンプ、無停電電源装置でご使用いただけます。

下のサブカテゴリ 高速セミコンダクタヒューズ

高速セミコンダクタヒューズ 部品

Filtersフィルター

1onClick
2250onClick

高速セミコンダクタヒューズ 関連資料

高速セミコンダクタヒューズ 注目の製品

高速セミコンダクタヒューズ 情報センター

パワー半導体デバイスは、電力を制御・変換するためのスイッチとして使用される高出力の電子機器です。現代のパワーエレクトロニクスにおけるパワー半導体デバイスの使用は、可能な限り 100% に近い電力効率を達成することを最終目標として、より良い電力効率の必要性によって推進されています。電力効率に加えて、デバイスをできるだけ小型化する必要性があり、これがパワー半導体が古い電気機械部品に取って代わった理由となっています。

パワー半導体デバイスを使用する代表的な機器には、インバータ、整流器、電気自動車のバッテリー管理システム、機関車のトラクションドライブ、工業用モータードライブ、ファクトリーオートメーションシステム、エアコン、コンピュータ、電気通信機器、充電器などがあります。このような非常に繊細なパワー半導体デバイスを過電流故障から保護するには、超高速で動作し、低エネルギーを通過させる回路保護デバイスが必要です。このような繊細なデバイスを保護することができるデバイスは、世界で半導体ヒューズしかありません。

保護要件を理解し、用途に適した半導体ヒューズを選択するのは、熟練のパワーエレクトロニクス設計エンジニアにとっても大変で、時間がかかる作業です。高品質な過電流保護の開発において重要なのは、システムのニーズと過電流保護デバイスの基礎を理解することです。

  • 過負荷故障状態:通常の電流経路に限定された過電流として定義され、回路内に残留すると、機器および/または接続された配線に損傷を与える可能性があります。過電流保護デバイスは、継続的な過負荷がかかっている回路や機器を、過熱が発生する前に切断しなければなりません。
  • 短絡故障状態:回路内の通常の電流経路の外に流れる過電流は短絡故障状態です。短絡故障は、絶縁破壊または誤った接続によって最も一般的に引き起こされます。短絡故障が発生すると、電流は通常の負荷を迂回し、より短い経路を通るため、短絡と呼ばれます。

半導体ヒューズの性能は、2 つ以上の電気的性能を比較してグラフで表したさまざまな特性曲線の形で決定されます。代表的な半導体ヒューズの特性曲線には次のようなものがあります。

  • 時間対電流曲線
  • ワット損失性能曲線
  • 温度ディレーティング曲線
  • ピーク通過電流曲線
  • アーク電圧曲線
  • I2t 曲線